TIPD124

TIPD124

설계 파일

개요

This TI Verified Design implements a single-supply full-wave rectifier. The design has been optimized to support excellent linearity for small-input voltage signals from 5mV – 200mV.  The design is used to turn low-level alternating current (ac) signals to positive polarity signals. The circuit is designed to function up to 50 kHz and has excellent linearity at signal levels as low as 5 mVpp. The circuit can be used in sensor acquisition or signal strength indication applications that need to quantify values of low-level input signals which have positive and negative polarities.

특징
  • TI Precision Designs: Verified Design includes Theory, Component Selection, TINA-TI
  • Simulation, PCB Schematic & Layout, Bill of Materials, and Measured Performance
  • Outputs the full-wave rectified (absolute value) of the input signal
  • Supports low-level input signals down to 5mV with excellent linearity
  • Operates from a +5V Supply
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRC89.PDF (84 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC023.ZIP (508 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRC88.PDF (159 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA350 — 싱글, 단일 공급, 레일 투 레일, 고속, 저잡음 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Single-Supply Low-Input Voltage-Optimized Precision Rectifier Design Guide 2013. 7. 17