TIPD155

TIPD155

설계 파일

개요

TI 인증 레퍼런스 설계는 2채널 결합 전압 및 전류 아날로그 출력 모듈을 구현합니다. 두 개의 출력은 독립적이며 표준 산업용 출력 범위 내에서 전압과 전류를 모두 소싱 및 싱킹할 수 있습니다.  설계는±10V 및 ±24mA의 출력으로 특성화되었지만, 외부 저항 값을 조정하면 0-5V, ±5V, ±10V, ± 10V. 4-20mA, 0-20mA, 0-24mA, ±20mA, 24mA, 24mA와 같은 출력 범위를 지원할 수 있습니다.

이 설계에는 측정된 테스트 데이터와 함께 IEC61000-4-2/3/4/5/6 테스트를 통과하기 위해 필요한 외부 보호 요소가 포함되어 있습니다.  보호 회로는 설계에 부정적인 영향을 주지 않으며 일반적인 미조정 오류가 풀 스케일 범위(FSR)의 <0.1%이고 보정 오류는 0.01% FSR 미만입니다.

특징
  • 이론, 부품 선택, 오류 계산, 회로도 및 PCB 레이아웃, 측정된 성능 결과 및 EMC/EMI 테스트 결과를 포함합니다.
  • 16비트 분해능 디지털 입력 전압 및 전류 아날로그 출력 드라이버
  • ±15V 전원, 결합된 ±10V 및 ±24mA 출력
  • 결합된 출력 연결에서 전압과 전류를 소싱 및 싱킹
  • ISO7641을 사용하여 갈바닉 절연
  • IEC61000-4-2/3/4/5/6 테스트 통과 및 측정된 테스트 데이터 포함
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRAA2.PDF (204 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC589.ZIP (937 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC588.ZIP (1213 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRAA1.PDF (321 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

4~20mA 신호 조절기

XTR300 — 산업용 아날로그 전류/전압 출력 드라이버

데이터 시트: PDF
디지털 아이솔레이터

ISO7641FM — 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC8563 — 2.5V, 4ppm/°C 레퍼런스를 지원하는 16비트, 듀얼, 저전력, 초저 글리치, 버퍼링된 전압 출력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Two-Channel Source/Sink Combined Voltage & Current Output, Isolated, EMC/EMI 2014. 7. 7