TIPD157

TIPD157

설계 파일

개요

This multiplying DAC (MDAC) reference design outputs unipolar voltages from 0 V to 2.5 V. This design does not require dual supplies to realize a unipolar, positive output voltage. This design removes the need for a negative supply rail by applying a bias voltage to the output transimpedance stage.

특징
  • TI Designs - Precision: Verified Design includes Theory, Component Selection, TINA-TI Simulation, PCB Schematic & Layout, Bill of Materials, and Measured Performance.
  • 12-bit, 0-2.5 V output
  • Multiplying DAC with single supply
  • <0.1 %FSR total unadjusted error
  • 1 LSB INL
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRCZ1.PDF (161 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC384.ZIP (9681 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRCZ0.PDF (206 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC7811 — 0.2us 설정 시간을 지원하는 12비트, 단일 채널, 직렬 입력 멀티플라잉 DAC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Single-Supply Unipolar Multiplying DAC Reference Design 2014. 4. 23