TIPD159

TIPD159

설계 파일

개요

This multiplying DAC (MDAC) circuit creates a unipolar voltage output from 0 V to 2.5 V. This design does not require dual supplies to realize a unipolar, positive output voltage as with typical MDAC circuits. This design removes the need for a negative rail by using the MDAC in “reverse” to form a binary weighted voltage divider.

특징
  •  12-bit, 0-2.5 V output
  •  Multiplying DAC with single supply
  •  <0.1 %FSR total unadjusted error
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAF0.PDF (870 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRH28.PDF (107 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAY1.ZIP (16755 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRH27.PDF (240 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC7811 — 0.2us 설정 시간을 지원하는 12비트, 단일 채널, 직렬 입력 멀티플라잉 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA192 — 고전압, 레일 투 레일 입력/출력, 5µV, 0.2µV/ºC, 정밀 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Voltage-Mode Multiplying DAC Design Guide 2015. 8. 12