TIPD166

TIPD166

설계 파일

개요

This design is for a 16-bit, 8-channel analog input module for industrial programmable logic controller (PLC) systems. The circuit is realized with an 8-channel, 16-bit, successive-approximation-register (SAR), analog-to-digital converter (ADC) with an integrated precision reference and analog front-end (AFE) circuit.

특징
  • Voltage Input Range : +/- 10V, 0-10V, +/-5V, 0-5V
  • Current Input Range : +/- 20mA, 0-20mA, 4-20mA
  • 4 wire RTD Temperature Range : -40 to 160 °C
  • Single Supply operation
  • Overall Accuracy achieved: 0.1 % for voltage and current inputs & 0.25% for temperature input
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRF26.PDF (166 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAE3.ZIP (2591 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRF25.PDF (671 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

계측 증폭기

INA333 — 저전력, 제로 드리프트, 정밀 계측 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8688 — 양극 입력 범위를 지원하는 16비트, 500kSPS 8채널, 단일 공급 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA320 — 정밀, 제로 크로스오버, 20MHz, 0.9pA Ib, RRIO, CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA376 — 정밀(0.025mV), 저잡음(7.5nV/rtHz), 낮은 정동작 전류(760uA) 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Single-Supply Analog Input Module With 16-Bit 8-Channel ADC for PLC Design Guide (Rev. A) 2015. 7. 10