TIPD170

TIPD170

설계 파일

개요

This strain gauge reference design accurately measures the resistance of a strain gauge by being placed in a bridge configuration. The differential voltage of the bridge produced by variation in strain gauge resistance is amplified using the INA333. The bridge excitation voltage and INA333 reference voltage is supplied using the REF5025.

특징
  • Measured Uncalibrated Error = 0.953 %
  • Measured Calibrated Error = 0.0154 %
  • 5 V Single Supply
  • Output : 225 mV to 4.72 V
  • 2.5 V Reference Voltage
  • This strain gauge reference design includes theory, complete error analysis, component selection, simulation, PCB design, and measured data that correlates with theory, calculations, and simulation
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB00.PDF (861 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJ69.PDF (113 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBJ0.ZIP (442 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRJ68.PDF (183 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

계측 증폭기

INA333 — 저전력, 제로 드리프트, 정밀 계측 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Single-Supply Strain Gauge in a Bridge Configuration Design Guide 2015. 11. 2