TIPD175

TIPD175

설계 파일

개요

This single-supply low-side, bi-directional current sensing solution can accurately detect load currents from -1 A to 1 A. The linear range of the output is from 110 mV to 3.19 V. The design utilizes the OPA2313 configured as a difference amplifier and reference voltage buffer.

특징
  • ±1A Low-side Current Sensing Solution
  • Less than 1% total unadjusted error
  • Supply: 3.3V
  • Output: 110mV to 3.19V
  • This robust circuit reference design includes theory, complete error analysis, component selection, simulation, PCB design, and measured data that correlates with the theory and simulation
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU675.PDF (724 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRG86.PDF (70 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAP3.ZIP (529 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRG85.PDF (103 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 연산 증폭기

OPA2313 — 듀얼, 5.5V, 1MHz, 낮은 정동작 전류(50μA), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 +/-1A Single-Supply Low-Side Current Sensing Solution Design Guide 2014. 12. 8