TIPD177

TIPD177

설계 파일

개요

This TI Precision Verified Design circuit converts the differential current output of audio DACs to a single-ended voltage capable of driving low impedance headphones. This design is capable of meeting the high-fidelity performance levels currently being popularized in cell phones and portable audio players.

특징
  • TI Precision Designs: Verified Design
  • Includes theory, component selection, TINA-TI simulation, PCB schematic & layout, bill of materials, and measured results
  • <.01dB variation (20Hz-20kHz)
  • <5 Degrees Phase variation (20Hz-20kHz)
  • Max Output Power: 55mW (32 ohms, THD+N: 0.00035%)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRC91A.PDF (47 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC826A.ZIP (2027 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRC90A.PDF (289 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 연산 증폭기

OPA1612 — 1.1nV/√Hz 잡음, 저 THD 및 Precision을 지원하는 SoundPlus™ 오디오 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
오디오 연산 증폭기

OPA1622 — 고성능, 낮은 THD+N 및 양극 입력을 지원하는 SoundPlus™ 오디오 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 High-Power High-Fidelity Headphone Amp for Current Output Audio DACs Ref Design (Rev. C) 2016. 10. 25