TIPD178

TIPD178

설계 파일

개요

This window comparator reference design features the TLV1702 operating with a single 5V supply.  The output can be pulled up to as high as 36V due to the open-collector output of the TLV1702.  Three resistors are used to set the window voltages.

특징
  • Input: 0V-5V
  • Output: 0V-10V (36V maximum)
  • Voltage Window: 1.66V to 3.33V
  • Supply: 5V 
  • This design yields less than 0.2% total undadjusted error
  • This reference design includes theory, error analysis, component selection, simulation, PCB design and measured data that correlates with the simulation.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRJT7.PDF (206 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBO6.ZIP (975 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRJT6.PDF (290 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

TLV1702 — 듀얼 고전압, 저전력 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Window Comparator Design Guide 2015. 11. 2