TIPD180

폐쇄형 루프 보정 홀 요소를 사용하는 ±50A 전류 센서 레퍼런스 디자인

TIPD180

설계 파일

개요

TI에서 인증한 이 정밀 설계는 완전한 폐쇄형 루프 홀 기반의 전류 변환기 신호 조절 솔루션을 제공합니다.  이 회로는 DRV411을 갖추고 있으며, 1차 및 2차 회로 사이의 갈바닉 절연을 통해 DC, AC 및 펄스 전류를 +/-50A까지 정확하게 측정하도록 설계되었습니다.  DRV411은 여자, 보상 코일 드라이버 및 정밀 차동 증폭기를 단일 패키지에 제공합니다.  DRV411에 도입된 고유한 전류 구동 기술은 홀 장치의 오프셋 및 1/f 잡음을 거의 제거하고 산업용 모터 제어, 에너지 및 HEV와 같은 애플리케이션에서 정확한 갈바닉 절연, 고전류 측정을 지원합니다.

특징
  • TI 정밀 설계: 검증된 설계
  • 이론, 부품 선택, TINA-TI 시뮬레이션, PCB 회로도 및 레이아웃, 재료 사양서 및 측정 결과를 포함
  • DC, AC 및 펄스 전류를 +/-50A로 측정
  • 단일 5V 전원
  • 1차 및 2차 회로 사이의 갈바닉 절연
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRC75.PDF (194 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC822.ZIP (346 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRC74.PDF (145 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

신호 조절기

DRV411홀 효과 자기 폐쇄형 루프 애플리케이션을 위한 센서 신호 컨디셔닝 IC

데이터 시트: PDF

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 +/-50-A Current Sensor Using Closed-Loop Compensated Hall Element 2014. 12. 8