TIPD181

TIPD181

설계 파일

개요

This TI Precision design details the design process for a preamplifier to be used with electret microphone capsules. It explains the basic construction and operation of an electret microphone and uses an OPA172 to amplify the output of the microphone to common analog line level voltages.

특징
  • TI Precision Designs: Verified Design
  • Designed for a single 9V battery power supply
  • ~2mA supply current
  • 68dB SNR with Microphone
  • This design is tested and includes theory, component selection, TINA-TI simulation, PCB schematic & layout, bill of materials, and measured results.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRCZ9.PDF (94 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC916.ZIP (488 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRCZ8.PDF (104 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 연산 증폭기

OPA172 — 싱글, 36V, 10MHz, 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Single-Supply Electret Microphone Preamplifier Reference Design 2015. 2. 2