TIPD184

양극 공급 장치를 사용한 100A 폐쇄 루프 전류 센서 레퍼런스 디자인

TIPD184

설계 파일

개요

This TI Precision Verified Design provides a complete 100 A closed loop Hall based current sensor solution using the DRV411 with bi-polar popwer supplies.  The DRV411 provides Hall excitation, a compensation coil driver and a precision difference amplifier in a single package.  The unique current spinning technology employed on the DRV411 virtually eliminates the offset and 1/f noise of the Hall device.

특징
  • 100A Closed Loop Current Sensor
  • Utilizes the DRV411
  • Galvanic Isolation
  • Bi-Polar Supplies

 

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRDP0.PDF (107 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC999.ZIP (791 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRDO9.PDF (118 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA237단일 전원 연산 증폭기 MicroAmplifier™ 시리즈

데이터 시트: PDF | HTML
신호 조절기

DRV411홀 효과 자기 폐쇄형 루프 애플리케이션을 위한 센서 신호 컨디셔닝 IC

데이터 시트: PDF

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 +/-100-A Closed-Loop Current Sensor Reference Design Using Bipolar Supplies 2015. 3. 3