TIPD185

TIPD185

설계 파일

개요

This design amplifies an ac signal, and shifts the output signal so that it is centered at one half the power supply voltage.  Note that the input signal has zero dc offset so it swings above and below ground.  The key benefit of this circuit is that it accepts signals which swing below ground even though the amplifier does not have a negative power supply.

특징
  • AC Coupled single supply amplifier
  • Bandpass frequency response
  • Ground referenced ac signal input
  • Mid supply shifted ac signal out
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDREI8.PDF (198 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCA72.ZIP (652 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDREI7.PDF (169 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA376 — 정밀(0.025mV), 저잡음(7.5nV/rtHz), 낮은 정동작 전류(760uA) 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 AC-Coupled Single-Supply Inverting and Noninverting Amplifier Reference Design 2015. 3. 26