TIPD190

TIPD190

설계 파일

개요

This CerTIfied Reference Design is a 16-bit loop-powered, or 2-wire, transmitter using the DAC8551 and XTR116. The design includes a protection circuit that provides immunity to the IEC61000-4 test suite. The design also includes a circuit to rectify a reverse polarity power supply. The protection circuit and rectifier do not negatively affect the current output performance, resulting in <0.15% total unadjusted error (TUE).

특징
  • 16-bit, loop-powered 4-20mA transmitter
  • 7.5-36V loop supply voltage
  • <0.15% total unadjusted error (TUE)
  • Verified to pass IEC61000-4-2/3/4/6 tests
  • Functional with reverse polarity supply connection
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAO7.PDF (2138 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJ14.PDF (108 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBH4.ZIP (957 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRJ13.PDF (185 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

4~20mA 신호 조절기

XTR116 — 4.096V 레퍼런스 및 200μA 전력을 지원하는 4-20mA 전류 루프 트랜스미터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC8551 — 16비트, 초저 글리치, 전압 출력, 디지털-아날로그 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 2-wire 4-mA to 20-mA Transmitter, EMC/EMI Tested Design Guide 2015. 9. 22