TIPD192

TIPD192

설계 파일

개요

이 회로는 ±10V의 전압 출력을 생성하는 기능을 수행하며, 높은 정확도와 빠른 업데이트 속도가 요구되는 상황에 적합합니다. 이는 16비트 버퍼링되지 않은 R-2R DAC(DAC8832)의 빠른 정착 시간 및 정밀도와 두 출력 증폭기 단계(OPA2192)의 낮은 입력 오프셋 전압 및 빠른 회전율을 결합하여 달성할 수 있습니다. 이 회로는 피드백 회로를 정밀하게 튜닝하고 오프보드 부품을 구동하는 데 유용한 아날로그 출력 전압을 제공합니다.

특징
  • ±10V의 출력 범위
  • 0.1% 미만의 TUE FSR
  • 출력은 5µs 미만으로 ±2LSB 내에서 안정화됩니다.
  • 0.5LSB 미만의 플리커 잡음
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU974.PDF (2942 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRPX1.PDF (103 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRPX0.PDF (104 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRPX3.ZIP (340 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD69.ZIP (307 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRPX2.PDF (530 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPW9.PDF (257 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC8832 — 16비트 초저전력 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터

데이터 시트: PDF
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA4192 — 저잡음, 낮은 정동작 전류, 36V RRI/O 정밀 연산 증폭기, E-Trim™ 시리즈

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High-Accuracy, Fast-Settling, ±10-V Analog Voltage Output Reference Design 2015. 5. 1