TIPD193

TIPD193

설계 파일

개요

This reference design translates resistance temperature detectors (RTD) resistance to a voltage level convenient for an ADC input. A precision current reference provides excitation and an instrumentation amplifier scales the signal. The design also uses a three wire RTD configuration to minimize errors due to wiring resistance.

특징
  •  Converts RTD resistance to voltage
  •  0 to 5V output across temperature range
  •  Eliminates lead resistance error
  •  Adjustable set with discrete resistors
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRF13.PDF (203 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAD8.ZIP (897 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRF12.PDF (25 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

계측 증폭기

INA326 — 정밀, 저드리프트 CMOS 계측 증폭기

데이터 시트: PDF

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 RTD to Voltage Using Instrumentation Amplifier Design Guide 2015. 4. 28