TIPD194

TIPD194

설계 파일

개요

TIPD194는 16비트 해상도로 ±10V의 전압 범위를 공급할 수 있는 정밀 동적 전압 레퍼런스 소스로, 초기 정확도와 저잡음에 중점을 둡니다.

특징
  • ±10V의 출력 범위
  • 0.02% FSR 미만의 초기 정확도
  • 회로는 다양한 온도에서 테스트됩니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU964.PDF (894 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRKC0.PDF (109 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBS1.ZIP (3203 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRKB9.PDF (174 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS717 — 150mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC8820 — 16비트, 병렬 입력 멀티플라잉 DAC

데이터 시트: PDF
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA227 — 고정밀, 저잡음 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF50 — 저잡음, 초저드리프트, 넓은 VIN 정밀 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Low-Noise Precision Variable Reference Design Guide 2015. 4. 21
애플리케이션 노트 What is a Multiplying DAC (MDAC)? 2016. 1. 13

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIPD137 — ±10V 4상한 멀티플라잉 DAC 레퍼런스 디자인