TIPD197

TIPD197

설계 파일

개요

This circuit is designed to condition and digitize an electrocardiogram signal output from the integrated PACE_OUT buffer on the ADS129x to detect artifacts of an artificial pacemaker. This circuit includes an op amp which serves as a signal conditioner and input driver for a fast-sampling SAR ADC.

특징
  • Allows detection of pacemaker pulses as small as 2 mV and as narrow as 0.5 ms when used with the ADS129x
  • Small footprint
  • Flexible front-end gain and sample rates
  • Tested and includes theory, component selection, simulation, PCB design, measurement details
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB75.PDF (1285 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJ16.PDF (193 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAP1.ZIP (795 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRJ15.PDF (182 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

바이오센싱 AFE

ADS1194 — ECG용 저전력, 4채널, 16비트 아날로그 프론트 엔드

데이터 시트: PDF
바이오센싱 AFE

ADS1196 — ECG용 저전력, 6채널, 16비트 아날로그 프론트 엔드

데이터 시트: PDF
바이오센싱 AFE

ADS1198 — 저잡음, 8채널, ECG/EEG 계측을 위한 16비트 아날로그 프론트 엔드

데이터 시트: PDF
바이오센싱 AFE

ADS1294 — 통합 ECG 프론트 엔드를 지원하는 4채널 24비트 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
바이오센싱 AFE

ADS1294R — 호흡 임피던스 및 ECG 프론트 엔드를 지원하는 4채널 24비트 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
바이오센싱 AFE

ADS1296 — 통합 ECG 프론트 엔드를 지원하는 6채널 24비트 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
바이오센싱 AFE

ADS1296R — 호흡 임피던스 및 ECG 프론트 엔드를 지원하는 6채널 24비트 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
바이오센싱 AFE

ADS1298 — 통합 ECG 프론트 엔드를 지원하는 8채널 24비트 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
바이오센싱 AFE

ADS1298R — ECG용 통합형 호흡 임피던스를 지원하는 24비트 8채널 아날로그 프론트 엔드

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS7042 — SPI 인터페이스를 지원하는 12비트 1MSPS 초저전력 초소형 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA320 — 정밀, 제로 크로스오버, 20MHz, 0.9pA Ib, RRIO, CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Software Pacemaker Detection Design Guide 2015. 12. 3