TIPD204

TIPD204

설계 파일

개요

This simple and low-cost digitally programmable gain amplifier design creates non-inverting gains ranging from 6dB (2V/V) to 60dB (1000V/V). The design is based on a general purpose op amp and a digital potentiometer as one of the gain-setting elements. The digital potentiometer is controlled with a standard I2C digital interface.

특징
  • Digital Programmed Gain Range:  6dB - 60dB (2V/V - 1000V/V)
  • Controlled with I2C Digital Commands
  • Features Non-Voltatile EEPROM memory
  • Power Supply Voltage ±2.7 V to ±5.5 V
  • Verified reference design includes theory, calculated error analysis, component selection, PCB layout, and measured results
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB13.PDF (489 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJ20.PDF (202 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBH6.ZIP (938 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRJ19.PDF (369 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 전위차계(DigiPot)

TPL0102-100 — I2C 인터페이스 및 비휘발성 메모리를 지원하는 256탭 듀얼 채널 디지털 포텐셔미터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA316 — 싱글, 5.5V, 10MHz, 50mA 출력 전류, 저잡음(11nV/ √ Hz), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Low-Cost Digital Programmable Gain Amplifier Design Guide 2015. 11. 9