TIPD209

TIPD209

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 열전대를 사용하여 -50°C~500°C의 온도를 측정합니다. 이 설계는 냉접점 보상을 사용하여 열전대의 냉접점 온도 변화와 관련된 오류를 줄입니다. 이 설계는 단일 24V 전원으로 작동하며 250mV~5V의 선형 출력 범위를 지원합니다.

특징
  • 24V 단일 공급
  • 0V~5V 출력
  • -0.037%의 비보정 측정 오차
  • -50°C~500°C의 열접점 온도
  • 0°C~75°C의 냉접점 온도
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRL24.PDF (113 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCC02.ZIP (1000 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRL23.PDF (231 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

계측 증폭기

INA188 — 36V, 제로 드리프트, 레일 투 레일 출력 계측 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2317 — 듀얼, 저 오프셋, 레일 투 레일 I/O 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF02 — 넓은 공급 범위, 5V 출력 정밀 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Single-Supply Thermocouple with RTD Base Cold-Junction Compensation Design Guide 2016. 7. 8