TIPD211

TIPD211

설계 파일

개요

혼합 신호 SOC 테스터, 메모리 테스터, 배터리 테스터, LCD(Liquid Crystal Display) 테스터, 벤치탑 장비, 고밀도 디지털 카드, 고밀도 전력 카드, X선, MRI 등과 같은 완제품에는 우수한 DC 및 AC 성능을 제공하지만 저전력이고 작은 보드 공간을 차지하는 여러 개의 빠른 동시 샘플링 채널이 필요합니다. 이 설계에서 제안된 솔루션은 고성능 SAR ADC(ADS8910B), 정밀 증폭기(OPA2625) 및 정밀 전압 레퍼런스(REF5050)를 사용합니다.

특징
  • 18비트 1MSPS 4채널 동시 샘플링 데이터 수집 시스템
  • 18비트 NMC DNL, 각 채널에 대한 +/–0.5LSB INL 선형 성능
  • 각 채널에서 2kHz 사인파 입력 시 101dB SNR, 124dB THD
  • >110dB 채널 간 절연
  • 이 회로 설계는 테스트를 거쳤으며, 시작 가이드가 포함되어 있습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBW7B.PDF (2610 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRMU6.PDF (239 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRMU5A.PDF (68 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRMU8.ZIP (1212 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCG0.ZIP (471 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRMU7.PDF (1330 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRMU4A.PDF (1859 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA2625 — 셧다운을 지원하는 고대역폭, 고정밀, 낮은 THD+N, 16비트 및 18비트 ADC 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A47 — 활성화를 지원하는 1A, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8900B — 내부 VREF 버퍼, 내부 LDO 및 향상된 SPI를 갖춘 20비트, 1MSPS, 1채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8902B — 내부 VREF 버퍼, 내부 LDO 및 향상된 SPI 인터페이스를 갖춘 20비트, 500kSPS, 1채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8904B — 내부 VREF 버퍼, 내부 LDO 및 향상된 SPI 인터페이스를 갖춘 20비트, 250kSPS, 1채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8910B — 내부 VREF 버퍼, 내부 LDO 및 향상된 SPI 인터페이스를 갖춘 18비트, 1MSPS, 1채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8912B — 내부 VREF 버퍼, 내부 LDO 및 향상된 SPI 인터페이스를 갖춘 18비트, 500kSPS, 1채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8914B — 내부 VREF 버퍼, 내부 LDO 및 향상된 SPI 인터페이스를 갖춘 18비트, 250kSPS, 1채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8920B — 내부 VREF 버퍼, 내부 LDO 및 향상된 SPI를 갖춘 16비트, 1MSPS, 1채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8922B — 내부 VREF 버퍼, 내부 LDO 및 향상된 SPI 인터페이스를 갖춘 16비트, 500kSPS, 1채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8924B — 내부 VREF 버퍼, 내부 LDO 및 향상된 SPI 인터페이스를 갖춘 16비트, 250kSPS, 1채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA376 — 정밀(0.025mV), 저잡음(7.5nV/rtHz), 낮은 정동작 전류(760uA) 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 20-Bit, 1-MSPS, 4-Ch Small-Form Factor Design for Test and Measurements (Rev. B) 2016. 11. 28

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIPD115 — 왜곡 최소화를 위해 최적화된 데이터 수집, 최저잡음, 18비트, 1Msps 레퍼런스 디자인