TL1963A-33EVM

TL1963A-33EVM

지금 주문하기

개요

The TL1963A-33EVM facilitates evaluation of the TL1963A-33 1.5A Low-Noise Fast-Transient-Response Low-Dropout Regulator. The EVM allows the user to apply different input voltage levels (2.5V to 20V) and different loads (0 to 1.5A) and check the regulated output voltage for stability.

특징
  • Optimized for Fast Transient Response
  • Output Current: 1.5 A
  • Dropout Voltage: 340 mV
  • Low Noise: 40 µVRMS (10 Hz to 100 kHz)
  • 1-mA Quiescent Current
  • High Ripple Rejection: 68 dB
  • 1-mA Quiescent Current
  • No Protection Diodes Needed
  • Controlled Quiescent Current in Dropout
  • Less Than 1-µAmp Quiescent Current in Shutdown
  • Stable with 10-µFarad Output Capacitor
  • Stable with Ceramic Capacitors
  • Reverse-Battery Protection
  • No Reverse Current
  • Thermal Limiting
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TL1963A — 역전류 및 역전압 방지를 지원하는 1.5A, 20V, 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TL1963A-33EVM — TL1963A-33EVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TL1963A-33EVM — TL1963A-33EVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TL1963EVM-384 (Rev. A) 2008. 10. 8
인증서 TL1963A-33EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2