TLC59282EVM-118

TLC59282 평가 모듈

TLC59282EVM-118

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TLC59282EVM-118 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLC5928 16-Channel Constant Current LED Driver with 4-Channel Grouped Delay. The TLC59282 is capable of driving up to 45mA per channel when powered from a 5-V supply. The EVM is powered via external power supplies. It must be controlled via an external device capable of providing clock, data, latch and blank signals. This can be done with a SPI-compatible serial interface on a microcontroller or via a function generator. Different LED’s can be connected to the evaluation board via the output connector.

특징
  • EVM PCB assembled with TLC59282 LED Driver
  • IREF (current reference) set resistors populated for 10mA, 20mA, 30mA and 40mA/channel operation, selectable via jumpers
  • 1x16 output header for connecting though-hole LEDs (LEDs not included) or the white LED board WLEDEVM-132 (not included)
LED 디스플레이 드라이버
TLC59282 4채널 그룹화된 지연을 지원하는 16채널 정전류 LED 드라이버

 

RGB LED 드라이버
TLC59283 사전 충전 FET를 지원하는 16채널 정전류 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLC59282EVM-118 — TLC59282 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLC59282EVM-118 TLC59282 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLC59282 Evaluation Module 2012. 2. 7
인증서 TLC59282EVM-118 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2