TLC5929EVM-118

TLC5929EVM-118

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TLC5929EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLC59282 16-Channel Constant Current LED Driver with 7-Bit Global Brightness Control, Power-Save Mode, and Full Self-Diagnosis for LED Lamp. The TLC5929 is capable of driving up to 35mA per channel when powered from a 5-V supply. The EVM is powered via external power supplies. It must also be controlled via an external device capable of providing clock, data, latch and blank signals. This can be done with a SPI-compatible serial interface on a microcontroller or via a function generator. Different LEDs can be connected to the EVM via the output connector.

특징
  • EVM PCB assembled with TLC5929 LED Driver
  • IREF (current reference) set resistors populated for 10mA, 20mA, and 30mA/channel operation, selectable via jumpers
  • 1x16 output header for connecting though-hole LEDs (not included) or the white LED board WLEDEVM-132 (not included)
LED 디스플레이 드라이버
TLC5929 — 7비트 글로벌 밝기, 절전 및 자가 진단을 지원하는 16채널 정전류 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLC5929EVM-118 — TLC5929EVM-118 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLC5929EVM-118 — TLC5929EVM-118 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TLC5929, 16-Channel LED Driver 2012. 7. 2
인증서 TLC5929EVM-118 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상