TLK110CUSEVM

TLK110CUSEVM

지금 주문하기

개요

The TLK110CUSEVM provides a platform that allows the users to easily evaluate, design and market systems containing the TLK110 device.

특징
  • Industrial temperatures (-40°C to 85°C)
  • Industrial temperature external magnetics
  • Control and status:
    • Configurable 8 PHY Addresses – 01h (default) or any other address between 00h - 07h using jumpers
    • 8 LEDs – 2 power, 6 status LEDs (speed, link, and active data)
  • Strap options:
    • MII/RMII jumper (MII disable)
    • Resistor / Jumper strapping options:
      • Configurable PHY addresses 08h - 31h
      • CFG_ANEG_MODE
      • CFG_ANAEG_SPD_0 ,1
      • CFG_CROSSOVER
    • RESET _N jumper
  • Connections for the following interfaces:
    • MII connector
    • RJ-45 connector
  • Single sided component placement
  • On-board clock – crystal/oscillator dual footprint
  • On-board power supplied by MII connector only, resistors to configure 5V or 3.3V operation
이더넷 PHY
TLK110 — 산업용 10/100 이더넷 PHY
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLK110CUSEVM — TLK110 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLK110CUSEVM — TLK110 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLK110CUSEVM User Guide 2011. 12. 7
인증서 TLK110CUSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2