TLK1501EVM

TLK1501EVM

지금 주문하기

개요

The TLK1501 serdes evaluatiom module (EVM) board is used to evaluate the TLK1501 device (VQFP) and associated optical interface (NetLight™) for point-to-point data transmission applications.

The board enables the designer to connect 50 ohm parallel buses to both transmitter and receiver connectors. The TLK1501, using high speed PLL technology, serializes, encodes (8 b/10 b) and transmits data along one differential pair. The receiver part of the device deserializes, decodes and presents data on the parallel bus. The high speed (up to 1.6 Gbps) data lines interface to four 50 ohm controlled-impedance SMA connectors. The designer can either use this copper interface directly or loop back to the laser module section for an optical interface (not provided).

특징

Some of the advanced features offered by this board include:

  • PCB (printed-circuit board) is designed for high-speed signal integrity
  • Flexibility--The PCB can be configured for copper or optical interfaces
  • SMA and parallel fixtures are easily connected to test equipment
  • All input/output signals are accessible for rapid prototyping
  • Analog and digital power planes can be supplied through separate banana jacks for isolation or can be combined using ferrite bridging networks
  • Series termination resistors provide parallel RD outputs
  • Onboard capacitors provide ac-coupling of high-speed signals
기타 인터페이스
TLK1501 — 0.6~1.5Gbps 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLK1501EVM — TLK1501 SerDes Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLK1501EVM — TLK1501 SerDes Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLK1501 Serdes EVM Kit Setup and Usage User's Guide 2000. 6. 14
인증서 TLK1501EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2