TLV1117LV33EVM-714

TLV1117LV33EVM-714

지금 주문하기

개요

The TLV1117LV33EVM-714 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV1117LVxx device, which is a 1-A, positive fixed-voltage low-dropout (LDO) linear regulator.

특징
  • 1% accuracy
  • Low IQ: 100 µA (max)
  • VIN range: 1.8 V to 5.5 V
  • VIN = 6 V (absolute max)
  • Stable with 0-mA output current
  • LDO voltage: 900 mV at 1 A
  • High PSRR: 65 dB at 1 kHz
  • Minimum ensured current limit of 1.1 A
  • Stable with cost-effective ceramic capacitors
  • Thermal shutdown and overcurrent protection
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LM1117-Q1 높은 전원 공급 장치 제거 비율을 지원하는 차량용 1A 18V 저손실(LDO) 선형 레귤레이터 TLV1117 800mA, 15V, 선형 전압 레귤레이터 TLV1117LV 1A, 저손실 전압 레귤레이터 TLV761 1A 16V 높은 PSRR 선형 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLV1117LV33EVM-714 — TLV1117LV 1A, 고정 전압 LDO 선형 레귤레이터용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLV1117LV33EVM-714 TLV1117LV 1A, 고정 전압 LDO 선형 레귤레이터용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLV1117LVxxEVM-714 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2011. 5. 26
인증서 TLV1117LV33EVM-714 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2