TLV320DAC32EVM

TLV320DAC32EVM

지금 주문하기

개요

TLV320DAC32EVM은 텍사스 인스트루먼트의 모듈식 EVM 폼 팩터로 제조된 EVM입니다. 모듈식 폼 팩터를 통해 TLV320AIC32 모노 입력/스테레오 출력 오디오 코덱을 직접 평가할 수 있습니다. 오디오 데이터는 I²S 버스를 사용하여 보드로 전달됩니다. 이 모듈식 EVM은 텍사스 인스트루먼트의 5-6KINTERFACE 및 HPA-MCUINTERFACE 보드와 호환됩니다. SoftBaugh, Inc.의 HPA449 데모 보드 및 Hyperception, Inc.의 Speedy33 ™과 같은 타사 보드와도 호환됩니다.

특징
  • TLV320AIC32 장치 평가/테스트를 위한 완전한 기능을 갖춘 평가 보드
  • TI의 모듈식 설계를 이용하여 빌드해 5-6K DSP 인터페이스 보드 사용 가능
  • 표준 SPI 직렬 인터페이스를 통해 호스트 프로세서와 통신
  • 10°C의 분해능을 지원하는 온칩 온도 센서 포함
  • 2.7V 전원 공급 장치에서 최대 6V까지의 배터리를 측정할 수 있는 배터리 측정 회로
오디오 DAC
TLV320DAC32 스테레오 500mW 스피커 증폭기, 스테레오 18mW 헤드폰 드라이버 및 오디오 처리를 지원하는 스테레오 오디오 DAC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLV320DAC32EVM — TLV320DAC32 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLV320DAC32EVM TLV320DAC32 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLV320DAC32EVM-PDK - User Guide 2006. 11. 14
인증서 TLV320DAC32EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2