TLV61040QEVM-166

TLV61040QEVM-166

지금 주문하기

개요

TLV61040-Q1은 입력 전압 범위가 1.8V~20V로 넓은 비동기식 부스트 컨버터입니다. 출력 전압은 최대 28V까지 지원되며, 피크 스위칭 전류 용량은 400mA입니다. 이 EVM은 2V~14V 입력 전압과 18V 출력 전압 애플리케이션용으로 설계되었습니다.

특징
  • 출력 전류 20mA(VIN >=5V ~ VOUT = 18V)
  • VIN = 5V, VOUT = 18V, IOUT = 20mA에서 최대 90% 효율성
  • 일반적인 400mA 고정 피크 스위칭 전류 제한
  • 일반적인 25μA 대기 전류
  • 오프타임 변조 작동 모드
  • 일반적인 최소 오프 타임 400ns
DC/DC 컨버터
TLV61040-Q1 — SOT-23 패키지의 자동차용 저전력 DC/DC 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLV61040QEVM-166 — TLV61040-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLV61040QEVM-166 — TLV61040-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLV61040QEVM-166 Evaluation Module PDF | HTML 2026. 1. 22
인증서 TLV61040QEVM-166 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 12. 10