TLV61047QEVM-165

TLV61047QEVM-165

지금 주문하기

개요

TLV61047-Q1은 2.2A 피크 스위칭 전류 용량을 가진 비동기 부스트 컨버터입니다. 이 EVM은 2V~9V 입력 전압과 12V 출력 전압 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 피드백 분할기는 데이터 시트에 따라 다른 애플리케이션 조건에 맞게 수정할 수 있습니다.

특징
  • 출력 전류 0.6A (VIN이 5V 이상일 때 VOUT = 12V)
  • VIN = 5V, VOUT = 12V, IOUT = 0.25A 조건에서 최대 89.7% 효율
  • 일반적인 2.2A 피크 스위치 전류 제한
  • 일반적인 25μA 대기 전류
  • 일반적인 2.4MHz 스위치 주파수
  • 저부하에서의 PFM 작동 모드
DC/DC 컨버터
TLV61047-Q1 차량용, 20V 입력 전압, 28V 출력 전압, 2.2A 비동기 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLV61047QEVM-165 — TLV61047-Q1 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLV61047QEVM-165 TLV61047-Q1 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLV61047QEVM-165 Evaluation Module PDF | HTML 2026. 1. 6
인증서 TLV61047QEVM-165 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 11. 24