TLV61048EVM-042

TLV61048EVM-042

지금 주문하기

개요

TLV61048은 저압측 NMOS를 3.5A 일반 전류 제한과 통합하는 비동기 부스트 컨버터입니다. 입력 전압은 2.6V~5.5V이고 출력 전압은 최대 15V입니다. TLV61048은 FREQ 핀을 구성하여 600KHz 또는 1MHz의 선택 가능한 스위칭 주파수로 작동합니다. TLV61048에는 돌입 전류를 최소화하기 위한 2ms 내장 소프트 스타트 기능이 있습니다. TLV61048은 3mm x 3mm 6핀 SOT-23 패키지로 제공됩니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 2.6V~5.5V
  • 출력 전압 최대 15V
  • 통합 저압측 FET: 3.3VIN에서 85mΩ
  • 3.5A(일반) 스위치 전류 제한
  • 600KHz 또는 1MHz의 선택 가능한 스위칭 주파수
DC/DC 컨버터
TLV61048 — SOT-23 패키지의 14V 출력 전압 비동기 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLV61048EVM-042 — TLV61048 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLV61048EVM-042 — TLV61048 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLV61048EVM User Guide (Rev. A) PDF | HTML 2019. 7. 29
인증서 TLV61048EVM-042 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 2. 6