TLV61070AEVM-095

TLV61070AEVM-095

지금 주문하기

개요

TLV61070A 장치는 0.5V 초저 입력 전압을 지원하는 동기 부스트 컨버터입니다. 이 디바이스는 다양한 배터리와 슈퍼 커패시터로 구동되는 휴대용 장비 및 스마트 디바이스를 위한 전원 공급 솔루션을 제공합니다. TLV61070A는 전체 온도 범위에 걸쳐 일반적인 2.45A 밸리 스위치 전류 제한을 지원합니다. 0.5V~5.5V의 넓은 입력 전압 범위를 지원하는 TLV61070A는 슈퍼 커패시터 심방전을 초래할 수 있는 슈퍼 커패시터 백업 전원 애플리케이션을 지원합니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 0.5V~5.5V
  • 출력 전압 범위: 2.2V~5.5V
  • 밸리 전류 제한: 1.8A(최소)
  • 2.9mm x 1.6mm SOT 패키지
DC/DC 컨버터
TLV61070A — 최저 입력 전압 0.5V의 5V 2A 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLV61070AEVM-095 — TLV61070A evaluation module for 5-V, 2-A boost converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLV61070AEVM-095 — TLV61070A evaluation module for 5-V, 2-A boost converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLV61070A Boost Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022. 9. 1
인증서 TLV61070AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 8. 31