TLV61220EVM-120

TLV61220EVM-120

지금 주문하기

개요

The TLV61220EVM-120 demonstrates the Texas Instruments TLV61220 synchronous boost converter.The input voltage range of the TLV61220 is 0.7 V to 5.5 V, allowing the device to operate from one-cell to three-cell battery configurations in addition to a single-cell Li-ion battery. This user’s guide includes setup instructions, schematic diagram, bill of materials, and printed-circuit board layout drawings for the EVM. The user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the TLV61220EVM-120 evaluation module (EVM).

특징
  • Up to 95% Efficiency at Typical Operating Conditions
  • 5.5 μA Quiescent Current
  • Startup Into Load at 0.7 V Input Voltage
  • Operating Input Voltage from 0.7 V to 5.5 V
  • Pass-Through Function during Shutdown
  • Minimum Switching Current 200 mA
  • Protections:Output Overvoltage, Overtemperature and Input Undervoltage Lockout
  • Adjustable Output Voltage from 1.8 V to 5.5 V
DC/DC 컨버터
TLV61220 5uA Iq를 지원하는 0.7V 저입력 전압 스텝업 컨버터 TLV61220A 5uA Iq 및 SOT-23 패키지를 지원하는 0.7V 낮은 입력 전압 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLV61220EVM-120 — TLV61220EVM-120 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLV61220EVM-120 TLV61220EVM-120 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLV61220EVM-120, Low-Input Voltage, Step-Up Converter Evaluation Module 2012. 3. 1
애플리케이션 노트 스트컨버터의 전력계 기본 계산 (Rev. D) PDF | HTML Download English Version (Rev.D) 2022. 11. 21
인증서 TLV61220EVM-120 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2