TLV62065EVM-719

TLV62065EVM-719

지금 주문하기

개요

The TLV62065EVM-719 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TLV62065 2.0-A step-down converter. The user’s guide document includes schematic diagrams, printed circuit board (PCB) layout, bill of materials, and test data. Throughout this document, the abbreviations EVM, TLV62065EVM, and the term evaluation module are synonymous with the TLV62065EVM-719 unless otherwise noted.

특징
  • Input voltage range: 2.9 V to 5.5 V
  • Adjustable output voltage: 0.8 V to VIN
  • Up to 2.0-A output current
  • Power Save mode / 3-MHz fixed PWM mode
DC/DC 컨버터
TLV62065 — 2x2 SON 패키지의 3MHz 2A 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLV62065EVM-719 — Evaluation Module for TLV62065 3MHz 2A Step Down Converter in 2x2 SON Package

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLV62065EVM-719 — Evaluation Module for TLV62065 3MHz 2A Step Down Converter in 2x2 SON Package

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLVC347.ZIP (213 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLV62065EVM-719 User's Guide 2010. 12. 1
인증서 TLV62065EVM-719 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2