TLV62080EVM-756

TLV62080EVM-756

지금 주문하기

개요

The TLV62TLV62080EVM-756 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TLV62080 1.2A High Efficiency Step Down Converter. The TLV62080 focuses on high-efficiency, step-down conversion over a wide output current range. The user’s guide describes the TLV62TLV62080EVM-756 evaluation module (EVM) and explains how to perform a stand-alone evaluation or interface with a host or system. The converter is designed to deliver up to 1200 mA of continuous current to the output

특징
  • DCS-ControlTM Architecture for Fast Transient Regulation
  • 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Power Save Mode for Light Load Efficiency
  • Output Discharge Function
  • Power Good Output
  • Thermal Shutdown
DC/DC 컨버터
TLV62080 1.2A 고효율 스텝 다운 컨버터(2x2mm SON 패키지)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLV62080EVM-756 — TLV62080EVM-756 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLV62080EVM-756 TLV62080EVM-756 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide 1.2-A High Efficient Step down Converter in 2 x 2 mm SON (Rev. A) 2014. 2. 26
인증서 TLV62080EVM-756 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2