TLV62084AEVM-828

TLV62084AEVM-828

지금 주문하기

개요

TLV62084AEVM-828은 사용자가 TLV62084A의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. 이 EVM은 최대 2A의 출력 전류에서 2.7V~6V 입력 전압을 1.2V의 조정 출력 전압으로 변환합니다. TLV62084A는 소형 2.0 x 2.0 mm² SON 패키지로 제공됩니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 2.7V~6V
  • 2A의 출력 전류
  • 가장 낮은 드롭아웃을 위한 100% 듀티 사이클
  • 출력 방전 기능
  • 전원 양호 출력
DC/DC 컨버터
TLV62084A — 2A 고효율 스텝 다운 컨버터(2x2mm SON 패키지)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLV62084AEVM-828 — Evaluation Module for TLV62084A, a 6-V Input, 2-A Output, Step-Down Converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLV62084AEVM-828 — Evaluation Module for TLV62084A, a 6-V Input, 2-A Output, Step-Down Converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLV62084AEVM-828 Evaluation Module 2016. 9. 28
인증서 TLV62084AEVM-828 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2