TLV62568APEVM-860

벅 컨버터 평가 모듈

TLV62568APEVM-860

지금 주문하기

개요

TLV62568APEVM-860 EVM(평가 모듈)은 사용자가 TLV62568APDRL 스텝다운 벅 컨버터의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. 이 EVM은 최대 1A의 출력 전류에서 2.5V~5.5V 입력 전압을 1.8V 조정 출력 전압으로 변환합니다. TLV62568APDRL은 소형 1.6 x 1.6mm² 5핀 SOT-563 패키지로 제공됩니다.

특징
  • 2.5V ~ 5.5V 입력 전압 범위
  • 1.8V 출력 전압(조정 가능)
  • 1A 출력 전류
  • 최대 효율성 95%
  • 35μA 작동 정동작 전류
  • 고정 PWM 모드
  • 가장 낮은 드롭아웃을 위한 100% 듀티 사이클
  • 적은 BOM 수
DC/DC 컨버터
TLV62568A 소형 SOT563 패키지에 강제 PWM을 지원하는 2.5V-5.5V 입력, 1A 고효율 스텝다운 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLV62568APEVM-860 — 벅 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLV62568APEVM-860 벅 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLV62568PEVM-860, TLV62568APEVM-860 and TLV62569PEVM-860, TLV62569APEVM-860 EVMs (Rev. A) 2018. 4. 12
인증서 TLV62568APEVM-860 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2