TLV62595EVM-130

TLV62595EVM-130

지금 주문하기

개요

TLV62595EVM-130 평가 모듈(EVM)은 1.5mm x 1.5mm QFN 패키지에서 DCSControl™을 지원하는 TLV625956A 4A 스텝다운 컨버터의 평가를 용이하게 합니다. 이 EVM은 최대 솔루션 높이가 1mm이고 2.5V~5.5V 입력 전압에서 1% 정확도의 1.8V 출력 전압을 출력합니다. TLV62595는 SSD(솔리드 스테이트 드라이브), 광학 모듈 및 휴대형 디바이스와 같은 모든 유형의 장비에 있는 POL(Point-of-Load) 컨버터를 위한 고효율 소형 솔루션입니다.

특징
  • 최대 효율성 97%
  • 1% 피드백 또는 출력 전압 정확도(전체 온도 범위)
  • 4A 출력 전류
  • 총 솔루션 크기 34mm²
  • 핀 대 핀 2A, 3A, 4A 장치(TPS62825, TPS62826, TPS62827)
DC/DC 컨버터
TLV62595 — 2.5V~5.5V 입력, 4A 감압 컨버터 - 1% 출력 정확성, 1.5mm × 1.5mm QFN 패키지
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLV62595EVM-130 — 5.5-V input, 4-A output step-down buck converter with 1% accuracy evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLV62595EVM-130 — 5.5-V input, 4-A output step-down buck converter with 1% accuracy evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLV62595EVM-130 Evaluation Module PDF | HTML 2021. 3. 10
인증서 TLV62595EVM-130 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 10. 9