TLV70433DBVEVM-712

TLV70433DBVEVM-712

지금 주문하기

개요

The TLV70433DBVEVM-712 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV70433 Low-Dropout Regulator in the DBV (SOT23-5) package.

특징
  • Wide Input Voltage Range: 2.5 V to 24 V
  • Low 3.2-uA Quiescent Current
  • Ground Pin Current: 3.4 uA at 100-mA Iout
  • Stable with Any Capacitor (> 0.47 uF)
  • Available in SOT23-5 and SOT89 Packages
  • Operating Junction Temperature: -40 to +125 degrees (C)
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLV70433DBVEVM-712 — TLV70433 150mA Ultra-Low-Iq High-Vin Low-Dropout (LDO) Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLV70433DBVEVM-712 — TLV70433 150mA Ultra-Low-Iq High-Vin Low-Dropout (LDO) Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLV70433DBVEVM-712, TLV70433PKEVM-712 User's Guide 2011. 1. 28
인증서 TLV70433DBVEVM-712 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2