TLV70728EVM-612

TLV70728EVM-612

지금 주문하기

개요

The TLV70728EVM-612 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV70728 200mA, Low IQ, Low Dropout Regulator for Portables. The TLV70728EVM-612 provides a single 2.8V regulated output.

특징
  • Very Low Dropout: 280mV at 150mA
  • 0.5% Typical Accuracy
  • Low IQ of 35uA
  • Available in Fixed-Output Voltages from 0.7V to 3.6V
  • High PSRR: 70dB at 1kHz
  • Stable with effective capacitance of 0.47uF
  • Over current protection
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TLV707 — 200mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TLV742P — 200mA 저 IQ 저손실(LDO) 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLV70728EVM-612 — TLV70728 200mA Low-Iq Low-Dropout (LDO) Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLV70728EVM-612 — TLV70728 200mA Low-Iq Low-Dropout (LDO) Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLV70728EVM-612 User's Guide 2010. 12. 21
인증서 TLV70728EVM-612 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2