TLV7101828EVM-595

듀얼, 200mA 출력, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 레귤레이터용 평가 모듈

TLV7101828EVM-595

지금 주문하기

개요

The TLV7101828EVM-595 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 200mA output low-dropout regulator in the WSON (DSE) 1.5mm x 1.5mm package.

특징
  • Iout 200mA, Low power IQ=62uA
  • Vout - 2% Accuracy
  • Low Output Noise: 48mVRMS (No Bypass Cap Required)
  • High PSRR: 68dB @ 1kHz
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TLV710 활성화를 지원하는 200mA, 저 IQ, 높은 PSRR, 듀얼 채널 저손실 전압 레귤레이터 TLV711 활성화 및 액티브 풀다운을 지원하는 200mA, 높은 PSRR, 듀얼 채널 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLV7101828EVM-595 — 듀얼, 200mA 출력, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 레귤레이터용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLV7101828EVM-595 듀얼, 200mA 출력, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 레귤레이터용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLV7101828EVM-595 User's Guide 2010. 9. 9
인증서 TLV7101828EVM-595 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2