TLV71318PEVM-171

TLV71318PEVM-171

지금 주문하기

개요

The TLV71318PEVM-171 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV71318P 150mA, Low IQ, High PSRR Low-Dropout Regulator for portable applications. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

특징
  • 1% Typical Accuracy
  • Very Low Dropout: 250mV at 150mA
  • Low IQ of 50µA
  • Input Voltage Range: 1.4V to 5.5V
  • High PSRR: 70dB at 1kHz
  • Available is fixed voltages 0.8V to 3.6V
  • Stable with effective capacitance of 0.1µF Cap
  • Over current and thermal protection
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TLV713P — 능동 출력 방전 및 활성화를 지원하는 150mA, 커패시터 프리 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLV71318PEVM-171 — TLV71318P 150-mA LDO regulator evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLV71318PEVM-171 — TLV71318P 150-mA LDO regulator evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLV713xxEVM-171 Evaluation Module User's Guide 2012. 8. 17
인증서 TLV71318PEVM-171 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2