TLV7163318PEVM-535

TLV7163318PEVM-535

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TLV7163318PEVM-535 is a fully assembled, stand alone evaluation module (EVM) which demonstrates the proper operation of a capacitor-free, dual, 150mA, low Iq low-dropout regulator for portable devices. The EVM contains a dual low-dropout regulator IC for positive fixed voltage regulation at 150mA, input and output capacitors for stable operation, and header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

특징
  • 2% Accuracy Over Temperature
  • Low Iq of 35µA per Regulator
  • High PSRR 70dB at 1kHz
  • Stable with or without Output Capacitors
  • Over-Current and Thermal Protection
  • Dedicated Vref for Each Output Minimizes Crosstalk
  • 1.2mm x 1.2mm SON-6 DPQ Package
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TLV716P — 150mA, 듀얼 채널 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLV7163318PEVM-535 — TLV7163318P Dual Low-Dropout Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLV7163318PEVM-535 — TLV7163318P Dual Low-Dropout Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLV7163318PEVM-535 Evaluation Module 2013. 5. 20
인증서 TLV7163318PEVM-535 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2