TLV73312PEVM-643

TLV73312PEVM-643

지금 주문하기

개요

The TLV73312PEVM-643 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV73312 300mA, Low IQ, High PSRR Low-Dropout Regulator for portable applications. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

특징
  •  1% Typical Accuracy
  •  Very Low Dropout: 250 mV (typ) @ 300 mA
  •  Low Input voltage range: 1.4 V to 5.5 V
  •  Ultra-small package: 1x1 SO
  •  Low Iq: 34 uA
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TLV733P 300mA, 커패시터 프리, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLV73312PEVM-643 — TLV73312 low-dropout (LDO) voltage regulator evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLV73312PEVM-643 TLV73312 low-dropout (LDO) voltage regulator evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLV73312PDQN-643 Evaluation Module 2014. 10. 2
인증서 TLV73312PEVM-643 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2