TLV751-EVM

TLV751-EVM

지금 주문하기

개요

TLV751 평가 모듈(EVM)은 500mA, 듀얼 채널, 고정밀, 조정 가능, 선형, LDO(저손실) 레귤레이터인 TLV751 장치의 엔지니어링 데모 및 평가를 위한 레퍼런스 설계입니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 1.5 V~6 V
  • 조정 가능한 출력 전압: 0.55V~5.5V
  • 높은 출력 정확도: 1.5%(온도 범위 내 최대)
  • IQ: 25μA(일반)
  • 단조성 VOUT 상승을 지원하는 내장 소프트 스타트
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TLV751 500mA, 저 IQ, 높은 PSRR, 듀얼 채널 저손실(LDO) 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLV751-EVM — TLV751 500-mA, low-IQ, high-PSRR, adjustable, dual-channel LDO voltage regulator evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLV751-EVM TLV751 500-mA, low-IQ, high-PSRR, adjustable, dual-channel LDO voltage regulator evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLV751-EVM Evaluation Module User's Guide 2019. 9. 17
인증서 TLV751-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 12. 4