TLV767EVM-014

TLV767EVM-014

지금 주문하기

개요

TLV767 EVM(평가 모듈)은 1A 양극 전압 선형 레귤레이터인 TLV767의 작동 및 성능을 평가하기 위한 일반적인 구성을 위해 설계되었습니다.

EVM 회로 보드는 최대 1A의 동적 부하까지 전류가 필요한 엔지니어링 애플리케이션을 위한 레퍼런스 설계로 구성되어 있습니다.

특징
  • 2.5V~16V의 입력 전압 지원
  • 0.8V ~ 13.6V의 출력 전압 지원
  • 낮은 정동작 전류(IQ): 50µA(일반)
  • 높은 PSRR(전력 공급 장치 제거비): 1kHz에서 70dB
  • 최소 지정 전류 제한: 1.1A
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TLV767 조정 가능 및 고정 출력, 1A, 16V, 양극 전압 저손실(LDO) 선형 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLV767EVM-014 — TLV767 adjustable- and fixed-output, 1-A, 16-V, positive-voltage LDO regulator evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLV767EVM-014 TLV767 adjustable- and fixed-output, 1-A, 16-V, positive-voltage LDO regulator evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLV767EVM-014 Evaluation Module User's Guide 2018. 11. 14