TLV840EVM

조정 가능한 리셋 시간 지연을 지원하는 저전압 통제기를 위한 TLV840 평가 모듈

개요

TLV840 평가 모듈(EVM)은 5핀 전압 통제기 및 리셋 IC인 TLV840 제품의 성능을 평가할 수 있도록 설계되었습니다. TLV840는 최대 2% 정확도 외에도 1.2µA(최대)의 낮은 정동작 전류를 유지하면서 최대 6V로 작동합니다.

TLV840EVM은 모든 장치 출력 토폴로지를 지원하며 오픈 드레인 출력 변형을 위한 점퍼 J1에 배치할 션트를 포함합니다. 자세한 내용은 TLV840 데이터시트를 참조하십시오.

특징
  • 패키지: 5핀 SOT-23
  • 프로그래머블 리셋 지연
  • 고정 지연
  • 오픈 드레인/푸시-풀 출력 토폴로지
  • 수동 리셋
리셋 및 워치독 IC
TLV840-Q1 차량용 저전압 슈퍼바이저 - 조정 가능한 리셋 시간 지연 및 수동 리셋 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLV840EVM — TLV840 evaluation module for low-voltage supervisor with adjustable-reset time delay

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLV840EVM TLV840 evaluation module for low-voltage supervisor with adjustable-reset time delay

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLV840EVM Voltage Supervisor User's Guide 2020. 2. 13
인증서 TLV840EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 2. 26