TLVM13610EVM

TLVM13610EVM

지금 주문하기

개요

3V~36V의 입력 작동 전압, 이 EVM(평가 모듈)을 통해 1V~9V의 출력 전압 범위와 최대 8A의 출력 전류로 TLVM13610 사용이 쉬운 동기 벅 모듈을 평가할 수 있습니다. 이 EVM은 장치의 전기적 성능을 평가하는 것 외에도 최종 사용자의 애플리케이션에 대한 TLVM13610의 회로 설계 및 레이아웃에 대한 예로 사용됩니다.

특징
  • 3V~36V의 넓은 입력 전압 범위
  • 5V의 기본 출력 전압
  • 기본 스위칭 주파수 1MHz
  • 입력, 차동 EMI 필터
  • 솔루션 풋프린트가 작은 PCB 레이아웃
벅 모듈(통합 인덕터)
TLVM13610 — 7.5mm x 6.5mm HotRod™ QFN의 36V 입력, 1V~10V 출력, 8A 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLVM13610EVM — TLVM13610 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLVM13610EVM — TLVM13610 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLVM13610EVM Buck Regulator Evaluation Module PDF | HTML 2022. 1. 5
인증서 TLVM13610EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 11. 1