TLVM23625EVM

TLVM23625EVM

지금 주문하기

개요

TLVM23625 평가 모듈(EVM)은 TLVM23625 전원 모듈의 평가를 활성화합니다. EVM을 사용하여 여러 전원 모듈 구성을 수행할 수 있습니다. 전기 테스트 지점을 통해 전원 레귤레이터의 성능을 쉽게 확인할 수 있습니다. TLVM23625EVM의 출력 전압은 1.8V ~ 6V, 최대 2.5A의 부하 전류로 구성할 수 있습니다. 이 EVM은 최적의 TLVM23625 레이아웃 및 부품 선택을 위한 기반 역할을 합니다.

특징
  • 3V~36V의 넓은 입력 전압 범위
  • 1.8V~6V의 조정 가능한 출력 전압
  • 300kHz~2.2MHz의 조정 가능한 스위칭 주파수
  • 규정 준수 테스트를 위한 입력, 차동 EMI 필터
벅 모듈(통합 인덕터)
TLVM23615 — 3V~36V 입력, 1V~6V 출력, 1.5A 동기식 벅 전원 모듈 TLVM23625 — 3V~36V 입력, 1V~6V 출력, 2.5A 동기식 벅 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLVM23625EVM — 2.5A, 동기 스텝다운 전원 모듈용 TLVM23625 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLVM23625EVM — 2.5A, 동기 스텝다운 전원 모듈용 TLVM23625 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLVM23625EVM User's Guide PDF | HTML 2022. 12. 16
인증서 TLVM23625EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 9. 20