TMCS1107EVM

TMCS1107 절연 홀 효과 전류 감지 평가 모듈

TMCS1107EVM

지금 주문하기

개요

TMCS1107EVM은 내부 비율 측정 레퍼런스를 사용하는 절연 홀 효과 정밀 전류 감지 모니터인 TMCS1107을 쉽고 빠르게 사용할 수 있도록 돕기 위해 설계되었습니다. 설계자는 이 평가 모듈(EVM)을 사용해 최대 작동 전류를 홀 입력측을 통해 푸시하면서 동시에 절연 출력을 측정할 수 있습니다. 고정 레이아웃은 대상 회로의 모델로 제공된 것이 아니며, EMI(전자기장) 테스트용으로 배치된 것도 아닙니다.

TMCS1107EVM은 8개의 개별 구성품으로 분할할 수 있는 단일 PCB(인쇄 회로 보드)로 구성되어 있습니다. 4개의 구성품은 TMCS1107의 4가지 단방향 변형에 해당되며, 나머지 4개는 장치의 양방향 변형에 해당됩니다.

특징
  • 모든 게인 옵션에서 TMCS1107Ax을 평가
  • 장치 핀에 간편한 액세스를 제공하는 테스트 포인트
  • 열 발산을 용이하게 하는 대형 구리 평면
  • EVM을 대형 전류 전달 리드에 연결하는 대형 러그 커넥터


  • TMCS1107 평가 보드

홀 효과 전류 센서
TMCS1107 레퍼런스를 지원하는 ±420V 기본 절연, 20Arms80kHz 홀 효과 전류 센서 TMCS1107-Q1 내부 레퍼런스를 지원하는 420V 절연 홀 효과 전류 센서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TMCS1107EVM — TMCS1107 절연 홀 효과 전류 감지 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMCS1107EVM TMCS1107 절연 홀 효과 전류 감지 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TMCS1107EVM User's Guide PDF | HTML 2020. 12. 4
인증서 TMCS1107EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 10. 9